Cilindru compact DPDM-Q-20-25-PA
4840817
GTIN 4052568293482
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
20 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
188 N
Cursa
25 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti