Actionare liniara DLGF-G-20-250-PPSA
5074921
GTIN 4052568419646
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
20 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
188 N
Cursa
250 mm
Amortizare
amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate