Cilindru compact AEN-S-63-25-I-P-A
5132652
GTIN 4052568299507
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu apasare
Ø piston
63 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
1780 N
Cursa
25 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti