Cilindru compact AEN-S-40-25-I-P

5149289

GTIN 4052568794149

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu simpla actiune
Ø piston
40 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
754 N
Cursa
25 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti