Cilindru compact AEN-S-40-10-I-P-A

5149291

GTIN 4052568299842

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu apasare
Ø piston
40 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
700 N
Cursa
10 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti