Cilindru rotund DSNU-S-8-60-P-A-MQ

5205905

GTIN 4052568420314

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
8 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
30.2 N
Cursa
60 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti