Cilindru rotund DSNU-S-16-25-PPS-A-MQ

5217238

GTIN 4052568420703

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
16 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
120.6 N
Cursa
25 mm
Amortizare
amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa