Cilindru rotund DSNU-S-20-25-PPS-A-MX

5225836

GTIN 4052568421359

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
20 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
188.5 N
Cursa
25 mm
Amortizare
amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa