Cilindru rotund DSNU-S-25-40-PPS-A-MX
5228454
GTIN 4052568421632
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
25 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
294.5 N
Cursa
40 mm
Amortizare
amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa