Cilindru rotund DSNU-32-60-PPS-A
5249970
GTIN 4052568422110
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
32 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
482.5 N
Cursa
60 mm
Amortizare
amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa