Tub plastic PAN-V0-6X1-WS

525478

GTIN 4052568046323

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø exterior
8 mm
Ø interior
4 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura ambianta
-30 °C - 90 °C