Tub plastic PAN-V0-8X1-GE

525483

GTIN 4052568046378

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø exterior
10 mm
Ø interior
6 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura ambianta
-30 °C - 90 °C