Cilindru rotund DSNU-40-70-PPV-A

5262707

GTIN 4052568422318

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
40 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
752.9 N
Cursa
70 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral