Separator piese HPV-22-60-A
529354
GTIN 4052568163952
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
22 mm
Cursa
60 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
225 N