Regulator presiune MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD
529480
GTIN 4052568085261
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/4
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
840 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.3 bar - 7 bar
Histerezis max. de presiune
0.25 bar