Regulator presiune MS6-LR-1/2-D7-AS

529993

GTIN 4052568015749

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/2
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
5500 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 12 bar
Histerezis max. de presiune
0.25 bar