Ventil electromagnetic MDH-5/2-D-1-FR-M12-C
533010
GTIN 4052568259624
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/2 monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1200 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 1 conform ISO 5599-1
Tip de actionare
electric