Ventil electromagnetic VMPA1-M1H-K-M7-PI
533381
GTIN 4052568166625
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 monostabil inchis
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
230 l/min
Conector pneumatic 1
M7
Tip de actionare
electric