Ventil electromagnetic VMPA1-M1H-N-M7-PI

533382

GTIN 4052568166632

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 deschis monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
300 l/min
Conector pneumatic 1
M7
Tip de actionare
electric