Informații privind ciclul de viață al produsului

Este planificata inlocuirea produsului.

01/2025 - Produsul este in curs de eliminare treptata din portofoliu. Nu il utilizati pentru proiecte noi. Va rugam sa alegeti alternativa moderna a acestui produs.

06/2027 - Produs scos din fabricatie. Produse de rezerva.

07/2027 - Produs scos din fabricatie.

Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Ventile de control directional standard

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Ventil pneumatic VL-5/3G-D-1-C-EX

536019

GTIN 4052568170486

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Inchis 5/3
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1200 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 1 conform ISO 5599-1
Tip de actionare
pneumatic