Ventil electromagnetic JMFDH-5/2-D-2-C-EX

536072

GTIN 4052568170851

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/2 bistabil-dominant
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
2300 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 2 conform ISO 5599-1
Tip de actionare
electric