Regulator presiune MS12-LR-G-D7-LD-AS
537148
GTIN 4052568172237
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Placa racordare
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
13000 l/min - 22000 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 12 bar
Histerezis max. de presiune
0.4 bar