Ventil electromagnetic VMPA2-M1H-N-S-G1/8-PI
537978
GTIN 4052568175023
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 deschis monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
550 l/min
Conector pneumatic 1
G1/8
Tip de actionare
electric