Regulator de precizie MS6-LRP-1/4-D7-A8
538010
GTIN 4052568175092
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/4
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
3000 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.1 bar - 12 bar
Histerezis max. de presiune
0.02 bar