Regulator de precizie MS6-LRP-3/8-D4-A8
538014
GTIN 4052568175122
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G3/8
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1400 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.05 bar - 2.5 bar
Histerezis max. de presiune
0.02 bar