Regulator de precizie MS6-LRP-3/8-D7-A8

538018

GTIN 4052568015992

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G3/8
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
3300 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.1 bar - 12 bar
Histerezis max. de presiune
0.02 bar