Ventil electromagnetic MDH-5/2-D-3-M12D-C

540819

GTIN 4052568259938

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/2 monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
4500 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 3 conform ISO 5599-1
Tip de actionare
electric