Regulator proportional VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-A4N
542236
GTIN 4052568180096
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Regulator proportional cu 3 cai
Conector pneumatic 1
G1/8
Domeniu de reglare a presiunii
0.02 bar - 2 bar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
380 l/min