Tub plastic PEN-12X1,75-SW
543244
GTIN 4052568050788
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø exterior
12 mm
Ø interior
8.4 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambianta
-30 °C - 60 °C