Tub plastic PEN-4X0,75-GE
551480
GTIN 4052568052652
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø exterior
4 mm
Ø interior
2.7 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambianta
-30 °C - 60 °C