Tub plastic PAN-4X0,75-BL-500

553894

GTIN 4052568053055

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø exterior
4 mm
Ø interior
2.9 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambianta
-30 °C - 80 °C