Tub plastic PAN-12X1,75-SW

553916

GTIN 4052568053277

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø exterior
12 mm
Ø interior
8.4 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 17 bar
Temperatura ambianta
-30 °C - 80 °C