Tub plastic PUN-8X1,25-SW-400

553939

GTIN 4052568053505

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø exterior
8 mm
Ø interior
5.7 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambianta
-35 °C - 60 °C