Cilindru compact ADNGF-12-25-P-A
554209
GTIN 4052568198374
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
12 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
68 N
Cursa
25 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate