Tub plastic PUN-H-6X1-NT-500
558265
GTIN 4052568054120
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø exterior
6 mm
Ø interior
4 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambianta
-35 °C - 60 °C