Tub plastic PUN-H-10X1,5-GE

558302

GTIN 4052568054496

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø exterior
10 mm
Ø interior
7 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambianta
-35 °C - 60 °C