Cilindru rotund DSNU-50-200-PPS-A

559322

GTIN 4052568205980

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
50 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
1178.1 N
Cursa
200 mm
Amortizare
amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa