Ventil electromagnetic VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5L
561359
GTIN 4052568208721
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 monostabil inchis
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1100 l/min
Racord pneumatic de lucru
Dimensiunea placii de racordare 1 conform ISO 5599-1 - G1/4
Tip de actionare
electric