Ventil electromagnetic VSVA-B-B52-D-D1-1R5L

561364

GTIN 4052568006143

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/2 bistabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1300 l/min
Racord pneumatic de lucru
Dimensiunea placii de racordare 1 conform ISO 5599-1 - G1/4
Tip de actionare
electric