Tub plastic PUN-V0-6X2-BL-C
561702
GTIN 4052568056407
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø exterior
6 mm
Ø interior
2 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 30 bar
Temperatura ambianta
-35 °C - 60 °C