Tub plastic PUN-V0-10X2-WS-C

561716

GTIN 4052568056544

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø exterior
10 mm
Ø interior
6 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambianta
-35 °C - 60 °C