Tub plastic PUN-V0-12X2-WS-C

561717

GTIN 4052568056551

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø exterior
12 mm
Ø interior
8 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambianta
-35 °C - 60 °C