Regulator presiune MS4-LR-1/8-D7-VS-DM1
563993
GTIN 4052568364977
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/8
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1000 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 12 bar
Histerezis max. de presiune
0.4 bar