Regulator presiune MS9-LR-G-D6-AG-BAR-AS
564136
GTIN 4052568211592
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca …
Indicator de presiune
cu manometru
Presiune de lucru
1 bar - 20 bar
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 7 bar
Histerezis max. de presiune
0.4 bar