Ventil electromagnetic VSVA-B-T32H-AZD-D2-1R5L
567002
GTIN 4052568214982
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 deschis / inchis monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
2200 l/min
Racord pneumatic de lucru
Dimensiunea placii de racordare 2 conform ISO 5599-1 - G3/8
Tip de actionare
electric