Tub plastic PUN-H-3/16-SW-150-CB
567955
GTIN 4052568370220
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø exterior Inch
3/16
raza de indoire relevanta pentru debit
21.031 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.993 bar - 9.997 bar
Temperatura ambianta
-35 °C - 63 °C