Tub plastic PUN-V0-14X2-BL-C
570352
GTIN 4052568058173
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø exterior
14 mm
Ø interior
9.8 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 9 bar
Temperatura ambianta
-35 °C - 60 °C