Tub plastic PUN-V0-16X2,5-BL-C

570354

GTIN 4052568058197

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø exterior
16 mm
Ø interior
11 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambianta
-35 °C - 60 °C