Tub plastic PAN-14X2-SI

570392

GTIN 4052568058357

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø exterior
14 mm
Ø interior
10 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 17 bar
Temperatura ambianta
-30 °C - 80 °C