Regulator proportional VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4N-S1C1
571303
GTIN 4052568217846
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Regulator proportional cu 3 cai
Conector pneumatic 1
G1/4
Domeniu de reglare a presiunii
0.06 bar - 6 bar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1750 l/min